Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, de automobielindustrie als OEM-onderdeel, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op het draagframe mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij, waardoor een soepele en nauwkeurige draaibeweging wordt gegarandeerd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een wielvelg van Aluminium. De loopvlak bestaat uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, die zorgt voor goede grip, demping en bescherming van vloeren. De wielas is voorzien van Precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 240 kg bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687IFP125P63
EAN
4031582366020
S4-materiaalnummer
990837711
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
240 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Totale hoogte
164 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,15 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
322 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
161 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
67 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Grijs / niet-markering
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø125

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,54 kg. Dit onderdeel biedt betrouwbare bescherming en is geschikt voor integratie in castorsystemen waar extra veiligheid en duurzaamheid vereist zijn. Met zijn compacte afmetingen en licht gewicht is deze voetbescherming eenvoudig te installeren en onderhoudt het de efficiëntie van het wielsysteem zonder noemenswaardige belastingverhoging.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Het wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Het product Zeta is een wiel met richtingsslot en is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing bestaat uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd, en het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium. De totale hoogte van het wiel bedraagt 164 mm, gemeten over de volledige constructie. De statische belastbaarheid bedraagt 600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 240 kg bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij een snelheid van 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Het Zeta bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zeer zwaar, die optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De wielband bestaat uit elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, wat bescherming van ondergronden waarborgt en slijtvastheid bevordert. Het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium, wat een uitstekende verhouding tussen gewicht en sterkte biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 164 mm. Dit bokwiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en ondersteunt een statische draagcapaciteit van 600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 240 kg bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele scenario's. Het Zeta bokwiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestaties van cruciaal belang zijn.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot en vormt een compacte, robuuste oplossing voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage van het wiel op het onderstel. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en is voorzien van een draailager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, waardoor het richtingsslot soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en lange levensduur. De loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium voor een laag gewicht. De totale hoogte van het wiel bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 600 kg. De dynamische belastbaarheid ligt tussen 240 kg bij 6 km/h en 300 kg bij 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

De Zeta reverse is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot, bedoeld voor lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij, die de zwenkbeweging ondersteunen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met precisie kogellagers. De loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 240 kg bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij een snelheid van 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg