Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling, uitgerust met een boutgat als bevestigingstype voor diverse industriële toepassingen. De behuizing bestaat uit staalplaat, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager als lagertype, terwijl de loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal op een polyamide lichaam. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 mm. Dit wiel is geschikt voor zware industriële omgevingen en kan een statische belasting van 300 kg dragen, met een dynamische belastingscapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha wordt veelvuldig ingezet in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381481
S4-materiaalnummer
990064864
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,19 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Boutgat
Diameter boutgat diameter
13 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
246 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
123 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
63 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
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
Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Alpha
3470UFJ125P30-13 T/G-small

Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg