Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 161 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg bereikt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477UER125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305821
S4-materiaalnummer
990030348
Core attributes
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
98 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
500 kg
Totale hoogte
161 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,02 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
98 mm
Draaicirkel
334 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
167 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
63 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Rollager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Bokwiel 125 mm
Alpha
3478UER125P63

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 161 mm. De dynamische draagkracht is 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 161 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 250 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Bokwiel 125 mm
Alpha
3478UER125P63

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 161 mm. De dynamische draagkracht is 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 161 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 250 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg