Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Alpha
Order number:
990061106
EAN:
4031582305555
Productnummer:
3477POR125P30-13
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha wiel met totale vergrendeling is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Alpha wiel met totale vergrendeling is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal en is uitgerust met een rollager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 300 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies