Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit polypropyleen met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477POO125P30-13
EAN
4031582305517
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 4 km/u
125 kg
Statisch Draagvermogen
250 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,99 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Boutgat
Diameter boutgat diameter
13 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
246 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
123 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
65 Shore D
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Glijlager
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en kan een statische belasting van 400 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het wiel is geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, waarbij het loopvlak identiek is aan het standaard wiel.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Alpha
3470POO125P30-13

Het Alpha wiel is een hoogwaardig transportwiel met boutgat bevestiging, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging gebeurt via een boutgat systeem dat zorgt voor een stevige en betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en uitgerust met twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is volledig vervaardigd uit polypropyleen, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit hetzelfde duurzame materiaal bestaan, en is voorzien van een glijlager voor optimale rolprestaties. De totale hoogte bedraagt 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, machinebouw en transportapparatuur.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg