Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Deze wielen hebben een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477DYJ125P62
EAN
4031582377101
Core attributes
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 4 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,4 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
80 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Draaicirkel
246 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
123 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
85 Shore A
Materiaal wielkern
Staalplaat
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
37 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Rollager
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
Alpha
3478DYJ125P62

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De robuuste behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en veilige afleiding van statische elektriciteit. De wiel is voorzien van een rollager voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware industriële transporttoepassingen.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
Alpha
3478DYJ125P62

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De robuuste behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en veilige afleiding van statische elektriciteit. De wiel is voorzien van een rollager voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware industriële transporttoepassingen.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg