Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha smart is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met een rollager voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 155 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3377PJR125P62
EAN
4031582360615
Core attributes
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 4 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,03 kg
Productnaam
Alpha smart
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
85 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Slank
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Draaicirkel
233 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
116,5 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Rollager
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

De Alpha smart wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een rollager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, waardoor het geschikt is voor middelzware industriële toepassingen.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

De Alpha smart wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een rollager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, waardoor het geschikt is voor middelzware industriële toepassingen.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg