Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Alpha smart
Order number:
990038232
EAN:
4031582331592
Productnummer:
3377DVR125P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bevestigde steun
De Alpha smart is een wiel met totale vergrendeling dat is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Alpha smart is een wiel met totale vergrendeling dat is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing bestaat uit staalplaat van zware uitvoering en is voorzien van twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager als lagertype, wat een soepele en betrouwbare werking garandeert. Het loopvlak is gemaakt van massief rubber in zwart, wat uitstekende grip en duurzaamheid biedt, terwijl het wiellichaam uit plaatstaal is vervaardigd voor maximale sterkte en slijtvastheid. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm, wat een compacte en efficiënte vormgeving mogelijk maakt. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 200 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h in de ene richting en 100 kg bij 3 km/h in de andere richting, wat flexibiliteit biedt voor verschillende transportscenario's. Deze combinatie van robuuste materialen, precisie-engineering en hoge belastingscapaciteit maakt de Alpha smart ideaal voor industriële en logistieke toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers