Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Agila
EAN:
4031582341065
Productnummer:
2477YGO125R07-Ø21,5-24
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsysteme...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De aansluiting bestaat uit een synthetische expander van het type rond, waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden opgegeven. Het huis is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, zodat het wiel soepel kan draaien. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam van polypropyleen, elektrisch geleidend, is vervaardigd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, en de dynamische belastingscapaciteit bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading