Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477XSP125R07-Ø24-27
EAN
4031582344349
Core attributes
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
163 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (maximaal)
27 mm
Expander bevestiging (minimaal)
24 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Draaicirkel
262 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
131 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lagering
Precisiekogellagers
Handvatset
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Accessoires

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,14 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 31 mm en 35 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis, waardoor het accessoire geschikt is voor verschillende buismaten binnen het gespecificeerde bereik.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,13 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 24 mm en 27 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis binnen het gespecificeerde bereik, waardoor optimale pasvorm en stabiliteit worden gegarandeerd bij montage op verschillende buisdiameters.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Dit accessoire voor wielen is een expander met een gewicht van 0,14 kg die geschikt is voor fittings met een diameter tussen 27 mm en 30 mm. De expander zorgt voor een stevige verbinding door zich aan te passen aan verschillende diameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor optimale pasvorm en bevestiging wordt gegarandeerd bij montage op wielstellen of andere toepassingen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,12 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 21,5 mm en 24 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan verschillende buisdiameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor flexibiliteit in montage wordt geboden zonder concessies te doen aan stabiliteit.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Agila
2470XSP125R07-Ø24-27

De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Agila
2470XSP125R07-Ø24-27

De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg