Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Agila
EAN:
4031582344240
Productnummer:
2477XSP125R07-Ø19-21,5
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in omgevingen zoals zorgbedden, cateringwag...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in omgevingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging is uitgevoerd als een synthetische expander van het type rond, en bij het bestellen dient de vereiste binnendiameter van de slang te worden opgegeven. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, wat zorgt voor een soepele en stabiele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak is vervaardigd uit gespoten polyurethaan dat elektrisch geleidend is, terwijl het wiellichaam is opgebouwd uit elektrisch geleidend polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 200 kg. Bij een dynamische belasting bedraagt de capaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading