Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, bedoeld voor professionele toepassingen. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat, waarmee het wiel stabiel op het draagframe kan worden gemonteerd. De behuizing is van staalplaat, medium, en voorzien van twee balraces voor de zwenkbeweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een conisch kogellager. Het loopvlak bestaat uit massief rubber, zwart, elektrisch geleidend, en de wielcarrosserie is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477DYK125P50
EAN
4031582342857
S4-materiaalnummer
990006677
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
160 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,28 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
51,5 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
56 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
60 mm
Uitzwenking
262 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
131 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Staalplaat
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Konuskogellager
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een conisch kogellager en een asgatdiameter van 8 mm, met een naaflengte van 36 mm. De wielbody is gemaakt van plaatstaal voor optimale duurzaamheid en stabiliteit. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Agila
2471DYK125P50

De Agila is een wiel met richtingsslot van het type wielen met richtingsslot, ontworpen voor professioneel gebruik en geschikt voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een conisch kogellager. De loopvlakken bestaan uit massief rubber, zwart, elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in plaatstaal. De totale hoogte van het product bedraagt 160 mm. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 200 kg en een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianten
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
Agila
2478DYK125P50

De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel, ontworpen voor professionele toepassingen in zorgomgevingen, horeca en detailhandel. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium kwaliteit, wat een robuuste en duurzame constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgerust met een conisch kogellager voor optimale rotatie en stabiliteit. De wielband bestaat uit massief rubber in zwart uitgevoerd met elektrisch geleidende eigenschappen, wat statische opbouw voorkomt en veiligheid in gevoelige omgevingen bevordert. Het wielbody is gemaakt van plaatstaal, wat bijdraagt aan de algehele sterkte en betrouwbaarheid van het product. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 160 millimeter. Met een statische draagcapaciteit van 200 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, is de Agila geschikt voor gebruik op zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede op professionele schoonmaakwagens en in winkelinrichtingen en displays. Dit bokwiel biedt een betrouwbare oplossing voor mobiele toepassingen waar stabiliteit en veiligheid van groot belang zijn.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 160 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg