Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Agila
Order number:
900000636
EAN:
4031582556360
Productnummer:
2477DIK125R47-21,5/24
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in zorgfaciliteiten, ziekenhuizen, verp...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in zorgfaciliteiten, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede voor cateringwagens, maaltijdbezorgsystemen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting. Het wiel is uitgerust met een synthetische expander met vierkante aansluiting; bij bestelling dient u de vereiste binnendiameter van de slang op te geven. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is voorzien van twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgevoerd met een conisch kogellager voor optimale lastverdeling. De loopvlak bestaat uit massief rubber dat niet-markerend is, wat beschadiging van gevoelige oppervlakken voorkomt. De totale hoogte van het product bedraagt 163 millimeter. De statische draagcapaciteit van de Agila bedraagt 200 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur is, wat het product geschikt maakt voor zware professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
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
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk