Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha stainless is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in onder meer cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. De bevestiging is uitgevoerd als een Rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het draagframe kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit Roestvrij staal, zwaar en voorzien van een zwenklager in de vorm van Twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers Roestvrij voor een lange levensduur. De loopvlakken bestaan uit Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Polyamide, elektrisch geleidend, zodat statische ladingen worden afgevoerd. De totale hoogte van het product bedraagt 128 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 300 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 150 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8477XSC100P62
EAN
4031582381689
S4-materiaalnummer
990036175
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,95 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
9 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
85 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
75 mm
Uitzwenking
246 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
123 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
34 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
34 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellager, roestvrij
Kleur Wiel
Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001)
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 100 mm
Bokwiel 100 mm
Alpha stainless
8478XSC100P62

De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat bestemd voor zware industriële toepassingen. Het bokwiel is voorzien van een behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, die zorgen voor soepele rotatie en lange levensduur. De loopvlak is gemaakt van polyurethaan met een elektrisch geleidende coating, wat statische elektriciteit effectief afvoert en bescherming biedt in gevoelige omgevingen. Het wiellichaam bestaat uit elektrisch geleidend polyamide, wat bijdraagt aan de veiligheid in cleanroom- en elektronische toepassingen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm. Dit bokwiel kan een statische belasting van maximaal 320 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha stainless is ideaal voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg