Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is vervaardigd uit polyamide met een identiek aan wiel loopvlak, ondersteund door een rollager van roestvrij staal. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Deze wielen hebben een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8477UOD100P62
EAN
4031582333190
S4-materiaalnummer
990039989
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
400 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,89 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
9 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
85 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
75 mm
Uitzwenking
246 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
123 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
36 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
36 mm
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager, roestvrij
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager van roestvrij staal voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Varianten
Bokwiel 100 mm
Bokwiel 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

De Alpha stainless is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele en betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in roestvrij staal, zwaar, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert, vooral in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak dat identiek is aan het wiellichaam, beide gemaakt van polyamide, wat een optimale balans tussen slijtvastheid en geluidsdemping biedt. Het wiellichaam is uitgerust met een rollager van roestvrij staal, wat zorgt voor soepele rotatie en minimale wrijving onder alle bedrijfsomstandigheden. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte bouwvorm mogelijk maakt zonder concessies aan functionaliteit. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. De Alpha stainless vindt toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar hygiëne, corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg