Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Alpha stainless is een wiel uit de categorie Wielen met Totale vergrendeling, dat is ontworpen voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel gebeurt via een Boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit Roestvrij staal, zwaar, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als Twee balraces, waardoor een gecontroleerde en stabiele draaibeweging wordt gegarandeerd. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers Afgedicht, die een soepele loop en een lange levensduur ondersteunen. De loopvlak bestaat uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, en het wiel wordt gedragen door een lichaam van Polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 128 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 300 kg. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale lading 150 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8477UFX100P30-11
EAN
4031582370201
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,83 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Boutgat
Diameter boutgat diameter
11 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
242 mm
Offset
41 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
64 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
34 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorapplicaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bij een snelheid van 4 km/h is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen met variabele belastingsvereisten.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P30-11

Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht voor duurzame prestaties. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 300 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg