Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij lager systeem. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm bieden deze wielen uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
S4-materiaalnummer
990034798
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
160 kg
Statisch Draagvermogen
320 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,98 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
9 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
85 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
75 mm
Uitzwenking
246 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
123 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
63 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
34 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
34 mm
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager, roestvrij
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het draaipunt wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met een rollager, roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 160 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 320 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianten
Bokwiel 100 mm
Bokwiel 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Het Alpha stainless bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, wat bescherming van ondergronden en stille werking waarborgt. Het wiellichaam is gemaakt van polyamide, wat een optimale balans tussen gewicht en sterkte biedt, terwijl het rollager uit roestvrij staal is vervaardigd voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel kan een statische belasting van maximaal 320 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha stainless bokwiel is ideaal voor gebruik in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar hygiëne, corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg