Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Agila stainless
Order number:
990037638
EAN:
4031582350197
Productnummer:
7477PJO100P51
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Agila stainless is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik. De bevestiging v...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Agila stainless is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, waarmee het wiel stabiel op het onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit Roestvrij staal, medium en is voorzien van Twee balraces als zwenklager, zodat het wiel nauwkeurig en soepel kan zwenken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm, een Glijlager, een wielkern van Polypropyleen en een loopvlak van Thermoplastisch rubber. De totale hoogte van het product bedraagt 135 mm. De statische belastbaarheid is 160 kg, en de dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze waarden gelden voor het volledige product en zijn bepalend voor de inzetbaarheid. Het product is geschikt voor Cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en Professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
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
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal