Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, gecombineerd met een gespoten elektrisch geleidende polyurethaan loopvlak voor optimale geleiding en grip. Het wiel draait op precisie kogellagers voor minimale wrijving. De totale hoogte bedraagt 124 mm. Het dynamische draagvermogen is 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 240 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in medische en kantooromgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5947XSP100P50 RAL9002
EAN
4031582352238
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
120 kg
Statisch Draagvermogen
240 kg
Totale hoogte
124 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
61,5 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
56 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
51,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
46,5 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Vork
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
52 mm
Uitzwenking
216 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
108 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Linea
5940XSP100P50 RAL9002

Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend lichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Het wiel is geschikt voor diverse medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea
5941XSP100P50 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, gecombineerd met een gespoten elektrisch geleidend polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 124 mm. Het dynamische draagvermogen is 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 240 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in medische en kantooromgevingen.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg