Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Linea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen, en wordt geleverd met een boutgat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 100 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers, terwijl het loopvlak bestaat uit elektrisch geleidend polyurethaan dat is gespoten voor superieure grip en veiligheid in gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het product bedraagt 118 millimeter. Dit wiel is geschikt voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 200 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Linea vindt toepassing in diverse medische en professionele sectoren, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
EAN
4031582350593
S4-materiaalnummer
990770848
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
118 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,71 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Boutgat
Diameter boutgat diameter
11 mm
Vork
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
52 mm
Uitzwenking
216 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
108 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Asgatdiameter
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
20 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Kleur loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Leigrijs (RAL7015)

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Volledige wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea
5941XSP100P30-11 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur en kantoormeubilair waar elektrische geleiding vereist is.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Zwenkwiel 100 mm
Linea
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0

Linea is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen, voorzien van een boutgat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers, terwijl het loopvlak is gemaakt van elektrisch geleidend polyurethaan dat is gespoten voor verhoogde veiligheid in gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 118 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse medische apparatuur en meubilair. Het Linea-wiel wordt veel toegepast in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg