Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbeweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 120 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, dialysewagens, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, kantoormeubilair en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5947XSC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352788
Core attributes
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
120 kg
Statisch draagvermogen
240 kg
Totale hoogte
120 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,93 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vaste Stift, rond
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
40 mm
Housing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
216 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
108 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lagering
Precisiekogellager, roestvrij

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

De Linea accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielen die zorgt voor optimale functionaliteit en prestaties. Dit accessoire is speciaal ontworpen om de werking van zwenkwielen te verbeteren en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële toepassingen. De Linea onderscheidt zich door zijn robuuste constructie en nauwkeurige afwerking, waardoor het een duurzame en efficiënte uitbreiding vormt voor uw zwenkwielsysteem.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

Het Linea wiel uit de categorie Wielen is uitgerust met een Vaste Kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide materiaal en voorzien van Precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een Polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door Precisie kogellagers Roestvrij voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 120 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van 240 kg, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, kantoormeubilair en gespecialiseerde transportwagens.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 120 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

Het Linea wiel uit de categorie Wielen is uitgerust met een Vaste Kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide materiaal en voorzien van Precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een Polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door Precisie kogellagers Roestvrij voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 120 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van 240 kg, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, kantoormeubilair en gespecialiseerde transportwagens.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 120 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg