Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Linea
EAN:
4031582352542
Productnummer:
5947XSC100P30-13 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen waarbij betrouwbare mobiliteit en...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Linea is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen waarbij betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn. De bevestiging van het wiel gebeurt via een Boutgat, dat een eenvoudige en stevige montage op het frame of de onderstel mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit Polyamide en is voorzien van een zwenklager van het type Precisie kogellagers, dat een soepele en nauwkeurige draaibeweging van het wiel waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een loopvlak van Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend, dat zorgt voor goede grip en geleiding van statische ladingen. De wielschijf bestaat uit Polyamide, elektrisch geleidend, en het wiel is voorzien van Precisie kogellagers Roestvrij voor een lange levensduur en weerstand tegen corrosie. De totale hoogte van het wiel bedraagt 118 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 240 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 120 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt