Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Linea
Order number:
990771911
EAN:
4031582352535
Productnummer:
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is ver...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Speciale functies