Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Linea
EAN:
4031582353044
Productnummer:
5947UAC100P51 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 124 mm. De dynamische belastbaarheid is 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 240 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt