Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen, echografieapparatuur en vele andere medische en institutionele apparatuur waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
EAN
4031582352528
S4-materiaalnummer
990771808
Core attributes
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
120 kg
Statisch draagvermogen
240 kg
Totale hoogte
118 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,7 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
216 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
108 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
20 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Precisiekogellager, roestvrij
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

De Linea accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielen die zorgt voor optimale functionaliteit en prestaties. Dit accessoire is speciaal ontworpen om de werking van zwenkwielen te verbeteren en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële toepassingen. De Linea onderscheidt zich door zijn robuuste constructie en nauwkeurige afwerking, waardoor het een duurzame en efficiënte uitbreiding vormt voor uw zwenkwielsysteem.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Linea
5940UAC100P30-13 RAL9002

Het Linea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met boutgat bevestiging, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging gebeurt via een boutgat systeem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele apparatuur.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, kantoormeubilair, behandelstoelen en diverse medische wagens waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg