Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Levina
Order number:
990037524
EAN:
4031582368994
Productnummer:
5377PJP100P51 7001/3000
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina is een wiel met totale vergrendeling en vormt een compact, betrouwbaar wieltoestel voor professionele toepassingen. De...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Levina is een wiel met totale vergrendeling en vormt een compact, betrouwbaar wieltoestel voor professionele toepassingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het frame of onderstel van het voertuig of apparaat kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, dat zorgt voor goede grip en een geruisloze, stabiele beweging over diverse ondergronden, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 141 mm. De statische belastingscapaciteit is 200 kg. Bij een rijsnelheid van 3 km/h bedraagt de dynamische belastingscapaciteit 100 kg. Het product is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, zorgbedden, dialysewagens, medicatiewagens en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Universele Design Award
Universele Design Award
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen