Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Levina
EAN:
4031582363029
Productnummer:
5377PIP100R05-28x45
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage....
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en beschikt over twee balraces als draailegers voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 137 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, verpleegwagens, schoonmaakwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en werkbanken in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universele Design Award
Universele Design Award
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Speciale functies