Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Levina
EAN:
4031582363012
Productnummer:
5377PIP100R05-22x45
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage....
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 137 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 160 kg. Deze veelzijdige wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, dialysewagens, cateringwagens, professionele schoonmaakwagens, winkelwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, werkbanken en gereedschapskasten in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universele Design Award
Universele Design Award
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Speciale functies