Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582367966
Productnummer:
5087PJM100P60-90x70
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en bieden complete mobi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Galea stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en bieden complete mobiliteitscontrole. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een draaikrans van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en een glijlager roestvrij voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm zijn deze wielen compact maar krachtig. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen evenals douchestoelen, waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)