Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383775
Productnummer:
5087PJM100P30-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea stainless is een wiel met totale vergrendeling dat is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Galea stainless is een wiel met totale vergrendeling dat is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij, wat zorgt voor een duurzame zwenkfunctie. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met een glijlager roestvrij voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 139 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)