Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383683
Productnummer:
5087PJC100P30-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea stainless is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuiz...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Galea stainless is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij, wat zorgt voor een duurzame en soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 139 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze specificaties maken het geschikt voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)