Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Galea
EAN:
4031582353501
Productnummer:
5077YGP100P60-90x70
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea is een wiel met totale vergrendeling, uitgevoerd als zwenkwiel voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltij...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Galea is een wiel met totale vergrendeling, uitgevoerd als zwenkwiel voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel geschiedt via een rechthoekige plaat als montage-interface. Het wiel is voorzien van een behuizing, die is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met een zwenklager bestaande uit twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige rotatie wordt verkregen. Het loopvlak van het wiel is gemaakt van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm. De wielkern is uitgevoerd in polypropyleen, elektrisch geleidend, en is voorzien van precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een betrouwbare lagerprestatie. De totale hoogte van het product bedraagt 138 mm, gemeten van het montagevlak tot het laagste punt van het loopvlak. De statische belastingscapaciteit van de Galea bedraagt 200 kg. Bij een rijsnelheid van 3 km/h bedraagt de dynamische belastingscapaciteit 100 kg.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)