Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Galea
EAN:
4031582354133
Productnummer:
5077YGP100P30-12
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea is een wiel met totale vergrendeling voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. Het be...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Galea is een wiel met totale vergrendeling voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. Het bevestigingspunt is een boutgat voor eenvoudige montage. De behuizing van polyamide heeft een zwenklager met twee balraces voor een soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers. Deze lagers zorgen voor een nauwkeurige en betrouwbare wieloplegging. De loopvlakken bestaan uit elektrisch geleidend thermoplastisch rubber en het wielcorpus uit elektrisch geleidend polypropyleen. Hierdoor kunnen statische ladingen worden afgevoerd. De totale hoogte bedraagt 139 mm. De statische belasting bedraagt 200 kg en de dynamische belasting 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze gegevens vormen de basis voor de selectie van het wiel in uw toepassing.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)