Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Galea
EAN:
4031582354126
Productnummer:
5077YGP100P30-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsys...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Galea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. Het product is voorzien van een boutgat als bevestigingsmethode voor eenvoudige montage, en dit boutgat maakt een directe en stabiele verbinding met de draagconstructie mogelijk. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een draaglager met twee balraces voor een soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers, terwijl het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend. De wielkern is vervaardigd uit polypropyleen, eveneens elektrisch geleidend. De totale hoogte van het product bedraagt 139 mm. De statische belastingscapaciteit is 200 kg en de dynamische belastingscapaciteit is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)