Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Galea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat als fitting, die een stabiele en eenvoudige montage op het frame van de drager mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en een wielkern van polypropyleen, elektrisch geleidend. Het wiel is uitgevoerd met een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5077YGH100P60-90x70
EAN
4031582353419
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
138 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,48 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
70 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
60 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
55 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
50 mm
Lengte plaat
90 mm
Breedte plaat
70 mm
Vork
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
205 mm
Offset
40 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Glijlager
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

De Galea wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleidbaarheid vereist is.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea is een wiel met richtingsslot en vormt een compact, hoogwaardig rolelement voor toepassingen waarbij stabiliteit en eenvoudige bediening centraal staan. De bevestiging van het product verloopt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stevige en stabiele koppeling met het frame van de drager. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een draailager in de vorm van twee balraces, waardoor het richtingsslot soepel en nauwkeurig draait en het wiel met weinig weerstand op elke gewenste richting kan worden uitgelijnd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, dat een goede grip en demping biedt. Het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen, eveneens elektrisch geleidend, en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 138 mm, gemeten van de onderzijde van het loopvlak tot de bovenzijde van de bevestigingsplaat. Het product is geschikt voor een statische belasting van 200 kg per wiel. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit product is geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg