Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Galea
EAN:
4031582399653
Productnummer:
5077YGH100P52
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestig...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Galea is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam dat elektrisch geleidend is, met een loopvlak van thermoplastisch rubber dat eveneens elektrisch geleidend is, en is uitgerust met een glijlager. De totale hoogte bedraagt 141 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)