Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477UOH100P62
EAN
4031582306019
S4-materiaalnummer
990001413
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
400 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,93 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
9 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
80 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
75 mm
Uitzwenking
246 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
123 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
36 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
36 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Glijlager
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
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
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha
3470UOH100P62

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Varianten
Bokwiel 100 mm
Bokwiel 100 mm
Alpha
3478UOH100P62

De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting voor diverse toepassingen waarborgt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. De Alpha is ideaal voor gebruik in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg