Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Alpha
EAN:
4031582305500
Productnummer:
3477POO100P30-13
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen, ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Alpha is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen, waaronder Automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een Boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op de onderconstructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zwaar en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als Twee balraces, wat zorgt voor een gecontroleerde en soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een Glijlager. De loopvlakmateriaal is Identiek aan Wiel, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 128 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 250 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale belasting 125 kg bij een snelheid van 4 km/h.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers