Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat fitting voor bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklagering voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477PIR100P30-13
EAN
4031582305333
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 4 km/u
75 kg
Statisch Draagvermogen
150 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,11 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Boutgat
Diameter boutgat diameter
13 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
242 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
121 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager
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
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 35 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 12 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel 100 mm
Alpha
3470PIR100P30-13

De Alpha is een wiel dat is ontworpen voor diverse industriële toepassingen en beschikt over een boutgat als bevestigingstype. De behuizing is uitgevoerd in staalplaat, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor een soepele en duurzame rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De loopvlak is gemaakt van massief rubber, niet-markerend, wat beschadiging van ondergronden voorkomt, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen voor een goed gewicht-sterkte verhouding. De totale hoogte van het product bedraagt 128 mm. De Alpha kan een statische belasting van maximaal 150 kg dragen en heeft een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is bijzonder geschikt voor automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg