Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 135 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477YGO100P50
EAN
4031582343397
S4-materiaalnummer
990034886
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
80 kg
Statisch Draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
135 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,77 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
51,5 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
56 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
60 mm
Uitzwenking
262 mm
Offset
43,5 mm
Zwenk radius
131 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
Kleur Wiel
Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001)
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Agila
2471YGO100P50

De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend materiaal, en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianten
Bokwiel 100 mm
Bokwiel 100 mm
Agila
2478YGO100P50

De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert met uitstekende duurzaamheid en stabiliteit onder bedrijfsomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber met elektrische geleiding, terwijl het wiellichaam bestaat uit elektrisch geleidend polypropyleen, wat beide componenten geschikt maakt voor omgevingen waar elektrostatische ontlading kritisch is. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 mm, wat een compacte afmeting biedt voor integratie in verschillende toepassingen. Het bokwiel heeft een statische lastvermogen van 160 kg en een dynamische lastvermogen van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat voldoende capaciteit biedt voor professionele toepassingen. De Agila is speciaal ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en veiligheid van essentieel belang zijn.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Agila
2470YGO100P50

Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor het draaipunt. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend materiaal en is voorzien van een glijlager. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 135 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Dit wiel is geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg