Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. De wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477PJP100R07-Ø31-35
EAN
4031582326796
Core attributes
Gehäusetyp
Zwenkwiel met dubbele rem
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Befestigungsart
Synthetische expander, rond
Expanderbefestigung (Maximum)
35 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
31 mm
Housing
Farbe
Blauw gepassiveerd
Gabelform
Breed
Material
Staalplaat, medium
Schwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Störkreis
262 mm
Ausladung
43,5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropyleen
Material der Lauffläche
Thermoplastisch rubber
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Handvatset
Befestigungsoptionen
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor kastoren met een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire is voorzien van een fitting met een diameter die variabel is tussen minimaal 31 mm en maximaal 35 mm, waardoor het compatibel is met verschillende kastorafmetingen. De Expander biedt een flexibele oplossing voor het aanpassen van kastorafmetingen en zorgt voor een betrouwbare verbinding binnen het opgegeven diametertraject.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,13 kg. Dit accessoire beschikt over een fitting met een diameter die variabel is tussen minimaal 24 mm en maximaal 27 mm, waardoor het compatibel is met verschillende wielafmetingen. De Expander biedt een flexibele oplossing voor het aanpassen van wielassemblages aan uiteenlopende toepassingen en vereenvoudigt de installatie van wielen op verschillende asdiameters.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire beschikt over een expansiemechanisme met een fitting die geschikt is voor diameters tussen minimaal 27 mm en maximaal 30 mm, waardoor het compatibel is met verschillende wielformaten. De Expander biedt een betrouwbare oplossing voor het aanpassen en uitbreiden van wielverbindingen binnen het gespecificeerde diametertraject.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een praktische oplossing voor het verbinden van verschillende wieldiameters. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,12 kg en is voorzien van een fitting met een verstelbaar bereik van minimaal 21,5 mm tot maximaal 24 mm in diameter, waardoor het compatibel is met een breed scala aan standaardwielafmetingen. De compacte constructie en het lichte gewicht maken het een ideale keuze voor toepassingen waarbij flexibiliteit en eenvoudige installatie essentieel zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø31-35

Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg