Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila is een wiel met totale vergrendeling dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, winkelinrichting en displays. De fitting bestaat uit een synthetische expander met vierkante uitvoering; bij het bestellen dient u de vereiste binnendiameter van de slang aan te geven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium kwaliteit en is uitgerust met twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele rotatie en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een conisch kogellager voor optimale lastverdeling en duurzaamheid. Het loopvlak bestaat uit massief rubber in zwart met elektrisch geleidende eigenschappen, terwijl het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal. De totale hoogte van het product bedraagt 138 mm. De statische draagcapaciteit is 160 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 80 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, wat deze wielen geschikt maakt voor zware professionele toepassingen met hoge betrouwbaarheidseisen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477DYK100R47-21,5/24
EAN
4031582342437
S4-materiaalnummer
990006651
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
80 kg
Statisch Draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
138 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,12 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (maximaal)
24 mm
Expander bevestiging (minimaal)
22 mm
Lengte Stift
24 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
60 mm
Uitzwenking
262 mm
Offset
43,5 mm
Zwenk radius
131 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Staalplaat
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Konuskogellager
Kleur Wiel
Blauw gepassiveerd
Handbediening
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor gebruik met wielen en kasten, met een gewicht van 0,17 kg. Dit accessoire beschikt over een verstelbare fitting met een diameter bereik van minimaal 32 mm tot maximaal 35 mm, waardoor het compatibel is met verschillende standaardmaten van kastorassen. De compacte afmetingen en lichte gewicht maken het een praktische oplossing voor het uitbreiden van de functionaliteit van bestaande kastor-installaties zonder significante belasting toe te voegen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,18 kg. Dit accessoire beschikt over een expansiemechanisme met een fitting die geschikt is voor assen met een diameter tussen minimaal 36 mm en maximaal 40 mm. De Expander biedt een betrouwbare oplossing voor het verbinden en fixeren van wielen op verschillende asafmetingen binnen het gespecificeerde bereik, wat flexibiliteit en compatibiliteit met verschillende wielconfiguraties garandeert.

Wiel 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel is uitgerust met een conisch kogellager en een naaflengte van 36 mm, waarbij de asgatdiameter 8 mm bedraagt. Het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal voor optimale duurzaamheid en stabiliteit. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 160 kg en een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire beschikt over een fitting met een diameter die variabel is tussen minimaal 24 mm en maximaal 27 mm, waardoor het compatibel is met verschillende wielafmetingen. De Expander biedt een flexibele oplossing voor het aanpassen van wielassemblages aan uiteenlopende toepassingsvereisten en zorgt voor een betrouwbare verbinding binnen het gespecificeerde diametertraject.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor kastoren met een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire is voorzien van een fitting met een diameter tussen minimaal 27 mm en maximaal 30 mm, waardoor het compatibel is met een breed scala aan kastorafmetingen. De Expander biedt een betrouwbare oplossing voor het uitbreiden en optimaliseren van kastor-installaties in industriële en commerciële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Agila
2470DYK100R47-21,5/24

Het Agila-wiel is een hoogwaardig transportwiel dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, winkelinrichting en displays. De bevestiging bestaat uit een synthetische expander met vierkante uitvoering; bij het bestellen dient u de vereiste binnendiameter van de slang aan te geven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium kwaliteit en is uitgerust met twee balraces als zwikellager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een conisch kogellager voor betrouwbare prestaties. De loopvlak bestaat uit massief rubber in zwart met elektrisch geleidende eigenschappen, terwijl het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 160 kg dragen en een dynamische belasting van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële en medische toepassingen.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg