Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Agila
EAN:
4031582342123
Productnummer:
2477DYK100R07-Ø21,5-24
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binn...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 138 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading