Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Aviana is een wiel met centrale, totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat met remelementen als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op een conisch kogellager roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor trolleys voor inflight service en combineert duurzaamheid met betrouwbare vergrendelingsfunctionaliteit.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
EAN
4031582396638
S4-materiaalnummer
990039159
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
69 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
102 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,37 kg
Productnaam
Aviana
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat met remelementen
Diameter bevestigingsgat
5,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
41 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
51 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
57 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
51 mm
Lengte plaat
70 mm
Breedte plaat
55 mm
Vork
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
54 mm
Uitzwenking
137 mm
Offset
28 mm
Zwenk radius
68,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
25 mm
Lager
Konuskogellager roestvrij
Kleur Wiel
Leigrijs (RAL7015)

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

Duitse Design Award

Duitse Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Gecertificeerde vlamwerendheid
Certificaat volgens FAR / JAR 25.853
Laag gewicht
Uiterst lichte constructie