Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 75 mm
Aviana
Order number:
990036982
EAN:
4031582370966
Productnummer:
5976PJE075P54 light Standard 7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Aviana is een wiel met centrale, totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat met remelementen voor optimale con...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Aviana is een wiel met centrale, totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat met remelementen voor optimale controle en stabiliteit. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide en voorzien van twee balraces voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en geluidsdemping, ondersteund door een conisch kogellager roestvrij voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Speciaal ontwikkeld voor trolleys voor inflight service, combineert dit wiel betrouwbaarheid met precisie voor veeleisende toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Duitse Design Award
Duitse Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Gecertificeerde vlamwerendheid
Certificaat volgens FAR / JAR 25.853
Laag gewicht
Uiterst lichte constructie