Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Aviana is een wiel met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor trolleys voor inflight service. De fitting is een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, uitgevoerd in de korte variant. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces voor de zwenklagering. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van precisie kogellagers. Het loopvlak is uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend, en het wielcorpus is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte bedraagt 104,5 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg; de dynamische belastingscapaciteit bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze configuratie is afgestemd op een betrouwbare, stabiele en nauwkeurige werking in een veeleisende omgeving. De compacte opbouw maakt het product geschikt voor herhaald gebruik.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
EAN
4031582550368
S4-materiaalnummer
990066644
Kernkenmerken
CO2-uitstoot (scope 3)
2.53
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
69 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
104,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,72 kg
Productnaam
Aviana
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten
2
Type bevestiging
Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
51 mm
Schroefdraad positie
7 mm
Vork
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
138 mm
Offset
29 mm
Zwenk radius
69,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
25 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Kleur loopvlak
Antraciet grijs (RAL7016)
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

Duitse Design Award

Duitse Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Gecertificeerde vlamwerendheid
Certificaat volgens FAR / JAR 25.853
Laag gewicht
Uiterst lichte constructie