Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een rechthoekige plaat met remelementen als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en beschikt over twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare rotatie. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een conisch kogellager in roestvrij staal, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert. Het loopvlak is gemaakt van gespoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd, wat een optimale combinatie van sterkte en gewichtsefficiëntie biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 103 millimeter. Dit wiel is ontworpen voor zware toepassingen en kan een statische belasting van 140 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 70 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Agila twin is bijzonder geschikt voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, alsmede in winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
EAN
4031582302882
S4-materiaalnummer
990064894
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
70 kg
Statisch Draagvermogen
140 kg
Totale hoogte
103 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,67 kg
Productnaam
Agila twin
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat met remelementen
Diameter bevestigingsgat
5,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
41 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
51 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
57 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
51 mm
Lengte plaat
70 mm
Breedte plaat
55 mm
Vork
Kleur
Geel gepassiveerd
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
131 mm
Offset
28 mm
Zwenk radius
65,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
25 mm
Lager
Konuskogellager roestvrij
Kleur Wiel
Leigrijs (RAL7015)
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
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
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken