Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha central is een wiel met centrale, totale vergrendeling uitgerust met een plaat met centrale vergrendeling. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht is 300 kg bij 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
EAN
4031582380514
S4-materiaalnummer
990064664
Core attributes
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
99 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
300 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
600 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,11 kg
Productnaam
Alpha central
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Plaat met centrale vergrendeling
Diameter plaatgat
13 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
77,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Lengte plaat
176 mm
Breedte plaat
112 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
96 mm
Draaicirkel
287 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
143,5 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
63 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
46 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Precisiekogellagers, afgedicht
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies