Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Integral is een wiel van het type Wielen met centrale totale vergrendeling. De bevestiging is een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte variant, en bij wasbare bedden moet de fabrikant van het ziekenhuisbed deze in het pasgedeelte afdichten. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en bevat precisie kogellagers voor de zwenkbeweging. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van afgedichte precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan, en het wiellichaam is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide. De totale hoogte bedraagt 229 mm. De statische belasting is 450 kg. De dynamische belasting bedraagt 150 kg bij 4 km/h en 150 kg bij 3 km/h. Toepassingen zijn anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582342178
S4-materiaalnummer
990060345
Kernkenmerken
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
70 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
450 kg
Totale hoogte
229 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
1,66 kg
Productnaam
Integral
Standaard
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten
4
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.
Type bevestiging
Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
51 mm
Schroefdraad positie
7 mm
Vork
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
70 mm
Uitzwenking
320 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
160 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
59 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
35 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde afdekkapjes
Kleur loopvlak
Leigrijs (vergelijkbaar met RAL7015)
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Leigrijs (RAL7015)
Handbediening
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Individuele afdekking
Vorm van de behuizingskap kan worden aangepast
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het gemakkelijk om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

De Adapter is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing voor verschillende montagetoepassing. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,1 kg en is daarmee uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De Adapter zorgt voor een naadloze integratie met bestaande zwenkwielsystemen en voldoet aan de technische vereisten voor professionele industriële omgevingen. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt dit accessoire optimale flexibiliteit bij installatie en onderhoud van zwenkwielsystemen.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielsystemen en kastvoeringen. Dit onderdeel weegt 0,12 kg en biedt een lichte maar robuuste constructie voor efficiënte bedieningsoperaties. De hendel is geschikt voor integratie in bestaande kastorsystemen en faciliteert naadloze schakelfuncties. Met zijn compacte afmetingen en minimale gewicht draagt dit accessoire bij aan optimale mobiliteit zonder de totale belasting van het systeem significant te verhogen. De Omschakelhendel is ideaal voor toepassingen waarbij frequente positiewisselingen of bedieningsacties vereist zijn.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,06 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waarbij schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsprocessen. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire bij aan het behoud van de totale systeembalans en is het ideaal voor toepassingen waar gewichtsoptimalisatie van belang is.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,09 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waar schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsfuncties. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire niet significant bij aan de totale massa van het systeem, wat het ideaal maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is.

Accessoire
Lagerbus
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

De Lagerbus is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt essentiële functionaliteit voor optimale prestaties van het wielensysteem. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg, wat het uitermate geschikt maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is zonder concessies te doen aan de structurele integriteit. De Lagerbus fungeert als kritieke component die zorgt voor nauwkeurige uitlijning en ondersteuning van de lagerstructuur, waardoor wrijving wordt geminimaliseerd en de levensduur van het zwielwiel aanzienlijk wordt verlengd. Dit accessoire is ideaal voor industriële en commerciële omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn.

Accessoire
Profielstang
Profilstahl 6kt-11x1000

De Profielstang is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en vaste wielen. Dit onderdeel biedt een betrouwbare verbinding en zorgt voor optimale stabiliteit bij montage. De profielstang is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal dat duurzaamheid en lange levensduur garandeert. Het accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielbevestigingssystemen. Door de robuuste constructie is het geschikt voor zware industriële toepassingen en zorgt het voor nauwkeurige uitlijning van wielen. De Profielstang ondersteunt efficiënte werking van het wielensysteem en vermindert slijtage.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 200 mm
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 200 mm
Integral
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Integral is een wiel met centrale, totale of richtingsslot. Het bevestigingsdeel is een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant. Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en bevat precisie kogellagers voor de zwenkbeweging. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en beschikt over afgedichte precisie kogellagers. Het loopvlak is gespoten polyurethaan, elektrisch geleidend, en het wielgedeelte is uitgevoerd in elektrisch geleidend polyamide. De totale hoogte bedraagt 229 mm. De statische belastingcapaciteit is 450 kg. De dynamische belasting bedraagt 150 kg bij 4 km/h en 150 kg bij 3 km/h. Toepassingen zijn onder meer anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards en echografieapparatuur, in ziekenhuizen en verpleeg- en bejaardentehuizen.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg