Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 200 mm
Integral
Order number:
990036807
EAN:
4031582342086
Productnummer:
2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral is een wiel met centrale totale vergrendeling, speciaal ontworpen voor medische en ziekenhuistoepassingen. Het wiel ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Integral is een wiel met centrale totale vergrendeling, speciaal ontworpen voor medische en ziekenhuistoepassingen. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken als bevestigingssysteem, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenking, wat zorgt voor soepele en betrouwbare bewegingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers die afgedicht zijn tegen vervuiling. Het loopvlak is gemaakt van polyurethaan met een gespoten elektrisch geleidende coating, terwijl het wiellichaam uit elektrisch geleidend polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 229 millimeter. Dit wiel is geschikt voor zowel statische als dynamische belastingen, met een statische draagcapaciteit van 450 kilogram. Voor dynamische toepassingen kan het wiel tot 150 kilogram dragen bij een snelheid van 4 kilometer per uur, of alternatief 150 kilogram bij 3 kilometer per uur. De Integral is ideaal voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards en echografieapparatuur in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Individuele afdekking
Vorm van de behuizingskap kan worden aangepast
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het gemakkelijk om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie